Appairage Centrale Type 4 Radio - Périphériques
1:36
Découvrez à travers ce guide vidéo, la démarche pour ajouter des périphériques à votre centrale Type 4 radio grâce à la fonction d’appairage. Pour en savoir plus : https://www.eaton.com/fr/fr-fr/catalog/Systems-de-detection-d-incendie/marque-nf-type-4-radio.html
Découvrez à travers ce guide vidéo, la démarche pour ajouter des périphériques à votre centrale Type 4 radio grâce à la fonction d’appairage. Pour en savoir plus : https://www.eaton.com/fr/fr-fr/catalog/Systems-de-detection-d-incendie/marque-nf-type-4-radio.html
Related videos for "type 4"
-
Découvrez les coulisses du développement de la nouvelle Type 4 radio !
1:10
Découvrez les coulisses du développement de la nouvelle alarme Incendie Type 4 Radio Evolution Eaton, qui s'adaptera à tout vos projets grâce à sa technologie adressable et à sa portée radio importante.
-
E-learning Alarme incendie
16:54
L'objectif de ce module est de définir ce qu'est un système de sécurité incendie (SSI) et quels en sont les composants. Un focus particulier est apporté sur la Type 4 Radio.
-
High voltage fuse holders from Eaton
1:02
Eaton Bussmann high voltage fuse holders provide greater power density than traditional ¼” or 10 mm x 38 mm options, with various form factors and ratings up to 600 V and 30 A to cover a wide range of applications.