video-desappairage-repeteur
1:47
Découvrez à travers ce guide vidéo, la démarche pour ajouter un répéteur à votre centrale Type 4 radio grâce à la fonction d’appairage. Pour en plus : https://www.eaton.com/fr/fr-fr/catalog/Systems-de-detection-d-incendie/marque-nf-type-4-radio.html
Découvrez à travers ce guide vidéo, la démarche pour ajouter un répéteur à votre centrale Type 4 radio grâce à la fonction d’appairage. Pour en plus : https://www.eaton.com/fr/fr-fr/catalog/Systems-de-detection-d-incendie/marque-nf-type-4-radio.html
Related videos for "4"
-
Speed installation with B-Line series BBT Telescoping Brackets & BBA Box Mounts
1:24
Featuring an auto-height adjustment, the rigid BBT Telescoping Bracket is quick and easy to install. Plus, our BBA box mounting brackets easily snap onto the BBT and accept 4” and 4-11/16” Quick Lok boxes.
-
High voltage fuse holders from Eaton
1:02
Eaton Bussmann high voltage fuse holders provide greater power density than traditional ¼” or 10 mm x 38 mm options, with various form factors and ratings up to 600 V and 30 A to cover a wide range of applications.
-
HFA Fuse holder
0:56
In-line water-resistant fuse holder for 1/4" x 1-1/4" ferrule fuses UL Recognized for up to 20 A and 250 V.