Twoja sieć SN - Rodzina Rozdzielnic Xiria
15:20
W tym filmie dowiesz się o : - głównych technologii takich jak łączniki próżniowe i izolacja stałopowietrzna - charakterystyce rozdzielnic Xiria - od parametrów technicznych, wymiarów po dostępne wersje (00:00) Intro (00:37) Ekologiczne rozdzielnice SN (01:15) Główne technologie w rozdzielnicach (03:35) Historia rozdzielnic Xiria (05:33) Parametry rozdzielnic Xiria (06:30) Rozdzielnice Xiria (07:26) Kompaktowe rozdzielnice Xiria (09:44) Modułowe rozdzielnice Xiria (11:26) Rozbudowywalne rozdzielnice Xiria (12:02) Wymiary rozdzielnic Xiria (15:07) Outro
W tym filmie dowiesz się o : - głównych technologii takich jak łączniki próżniowe i izolacja stałopowietrzna - charakterystyce rozdzielnic Xiria - od parametrów technicznych, wymiarów po dostępne wersje (00:00) Intro (00:37) Ekologiczne rozdzielnice SN (01:15) Główne technologie w rozdzielnicach (03:35) Historia rozdzielnic Xiria (05:33) Parametry rozdzielnic Xiria (06:30) Rozdzielnice Xiria (07:26) Kompaktowe rozdzielnice Xiria (09:44) Modułowe rozdzielnice Xiria (11:26) Rozbudowywalne rozdzielnice Xiria (12:02) Wymiary rozdzielnic Xiria (15:07) Outro
Related videos for "xiria"
-
Gotowi na 2026 rok? Poznaj ekologiczną rozdzielnice Xiria od lat stosowana na polskim rynku
0:30
Postaw na zaufaną marke Eaton - rozdzielnice SN przygotowane na zmiany w 2026 roku
-
Electro Install 2021 Комірка Xiria E
3:14
Вакуумні комірки Xiria - найкращий вибір для розподілення середньої напруги до 24 кВ. Наш експерт під час виставки Electro Install 2021 розповів про переваги та особливості цього обладнання.
-
Xiria NGX - Przejdź na naturalne powietrze
5:09
Nowa modułowa rozdzielnica rozdziału wtórnego firmy Eaton dla zastosowań w sieciach dystrybucyjnych w unikalny sposób łączy w sobie wartości znamionowe do 24 kV - 1250 A - 25 kA