Déballage du Diffuseur Sonore DSAB3000
0:26
Diffuseur Sonore étanche permettant de diffuser un son d’évacuation incendie conforme aux normes NF S 32-001 et EN54-3. Sa puissance sonore est modulable selon le lieu d’installation : classe A ou B (83 ou 93 dB). Découvrez-le : https://www.eaton.com/fr/fr-fr/catalog/Systems-de-detection-d-incendie/diffuseur-sonore-classe-a-b-etanche-dsab3000.html
Diffuseur Sonore étanche permettant de diffuser un son d’évacuation incendie conforme aux normes NF S 32-001 et EN54-3. Sa puissance sonore est modulable selon le lieu d’installation : classe A ou B (83 ou 93 dB). Découvrez-le : https://www.eaton.com/fr/fr-fr/catalog/Systems-de-detection-d-incendie/diffuseur-sonore-classe-a-b-etanche-dsab3000.html
Related videos for "incendie"
-
Réalisation d'une installation de Type 3 BAAS IP65
4:58
Sécurité Incendie - Installation d'un système d'équipement d'alarme de Type 3 - BAAS IP65
-
Appareillage modulaire de détection de défauts d’arc, Protection des lignes | Eaton
3:31
Eaton AFDD+ - Incluant la dernière génération des technologies de détection, L’AFDD+ Eaton fournit une protection contre les incendies, réduisant les risques de départ de feu d’origine électrique en détectant les défaut d’arc non détectables par d’au
-
Nouvelle Alarme Incendie Type 4 Radio Evolution Eaton-Nugelec (version courte)
1:11
Découvrez la nouvelle alarme Incendie Type 4 Radio Evolution Eaton, qui s'adaptera à tout vos projets grâce à sa technologie adressable et à sa portée radio importante. Elle divisera par 5 le temps d'installation face à un système traditionnel.