[Eaton UPS] 9PX 시리즈 사용법 기초 트레이닝
7:04
Eaton UPS 9PX 시리즈 사용법에 대한 기초 트레이닝 영상입니다. ▶ 촬영모델 9PX3000IRT3U ▶ 대상모델 9PX1000IRT2U 9PX1500IRT2U 9PX2200IRT2U/3U 9PX3000IRT2U/3U 9PX6KIRT 9PX8KIRT 9PX11KIRT 9PX 1000IRT2U-L 9PX 1500IRT2U-L 9PX 2200IRT2U-L 9PX 3000IRT2U-L 9PX 6KIRTN-L ※ 5KVA-11KVA 및 Lithium-ion 모델은 사용법이 일부 상이할 수 있습니다. 정확한 사용법은 매뉴얼을 참조해주세요 ▶ 타임라인 0:00 인트로 0:08 오프닝 0:16 목차 0:27 제품 라인업 소개 0:42 구성품 소개 1:12 타워형 설치 방법 1:37 전후면 구성 및 기능 2:28 UPS 시동 방법 3:01 초기 세팅법 3:15 온라인 모드 진입 3:51 배터리 모드 진입 4:09 장애 발생시 4:27 기본 설정법 5:04 배터리 교체 방법 6:53 마무리 0:00 인트로 0:08 오프닝 0:16 목차 0:27 제품 라인업 소개 0:42 구성품 소개 1:12 타워형 설치 방법 1:37 전후면 구성 및 기능 2:28 UPS 시동 방법 3:01 초기 세팅법 3:15 온라인 모드 진입 3:51 배터리 모드 진입 4:09 장애 발생시 4:27 기본 설정법 5:04 배터리 교체 방법 6:53 마무리
Eaton UPS 9PX 시리즈 사용법에 대한 기초 트레이닝 영상입니다. ▶ 촬영모델 9PX3000IRT3U ▶ 대상모델 9PX1000IRT2U 9PX1500IRT2U 9PX2200IRT2U/3U 9PX3000IRT2U/3U 9PX6KIRT 9PX8KIRT 9PX11KIRT 9PX 1000IRT2U-L 9PX 1500IRT2U-L 9PX 2200IRT2U-L 9PX 3000IRT2U-L 9PX 6KIRTN-L ※ 5KVA-11KVA 및 Lithium-ion 모델은 사용법이 일부 상이할 수 있습니다. 정확한 사용법은 매뉴얼을 참조해주세요 ▶ 타임라인 0:00 인트로 0:08 오프닝 0:16 목차 0:27 제품 라인업 소개 0:42 구성품 소개 1:12 타워형 설치 방법 1:37 전후면 구성 및 기능 2:28 UPS 시동 방법 3:01 초기 세팅법 3:15 온라인 모드 진입 3:51 배터리 모드 진입 4:09 장애 발생시 4:27 기본 설정법 5:04 배터리 교체 방법 6:53 마무리 0:00 인트로 0:08 오프닝 0:16 목차 0:27 제품 라인업 소개 0:42 구성품 소개 1:12 타워형 설치 방법 1:37 전후면 구성 및 기능 2:28 UPS 시동 방법 3:01 초기 세팅법 3:15 온라인 모드 진입 3:51 배터리 모드 진입 4:09 장애 발생시 4:27 기본 설정법 5:04 배터리 교체 방법 6:53 마무리
Related videos for "3"
-
3-Port 3.0 Hub-Keyboard/Mouse Sharing & File Transfer U360-003-KM
1:25
Work seamlessly across two computers, laptops, or tablets using one set of keyboard/mouse controls with Tripp Lite’s 3-Port USB 3.0 Hub with Keyboard/Mouse Sharing and File Transfer.
-
AG Drive Demo - 1-Phase Input 3-Phase Output VFD Applications
6:17
The AG or agricultural drive demo at Eaton's Power Systems Experience Center illustrates how a variable frequency drive (VFD) can be operated with a 1-phase input and 3-phase output for 3-phase motor applications where only 1-phase power is available
-
SB-2-Basics of Seismic Bracing
9:42
Seismic Bracing eLearning Modules