[Eaton UPS] 9PX 시리즈 사용법 기초 트레이닝
7:04
Eaton UPS 9PX 시리즈 사용법에 대한 기초 트레이닝 영상입니다. ▶ 촬영모델 9PX3000IRT3U ▶ 대상모델 9PX1000IRT2U 9PX1500IRT2U 9PX2200IRT2U/3U 9PX3000IRT2U/3U 9PX6KIRT 9PX8KIRT 9PX11KIRT 9PX 1000IRT2U-L 9PX 1500IRT2U-L 9PX 2200IRT2U-L 9PX 3000IRT2U-L 9PX 6KIRTN-L ※ 5KVA-11KVA 및 Lithium-ion 모델은 사용법이 일부 상이할 수 있습니다. 정확한 사용법은 매뉴얼을 참조해주세요 ▶ 타임라인 0:00 인트로 0:08 오프닝 0:16 목차 0:27 제품 라인업 소개 0:42 구성품 소개 1:12 타워형 설치 방법 1:37 전후면 구성 및 기능 2:28 UPS 시동 방법 3:01 초기 세팅법 3:15 온라인 모드 진입 3:51 배터리 모드 진입 4:09 장애 발생시 4:27 기본 설정법 5:04 배터리 교체 방법 6:53 마무리 0:00 인트로 0:08 오프닝 0:16 목차 0:27 제품 라인업 소개 0:42 구성품 소개 1:12 타워형 설치 방법 1:37 전후면 구성 및 기능 2:28 UPS 시동 방법 3:01 초기 세팅법 3:15 온라인 모드 진입 3:51 배터리 모드 진입 4:09 장애 발생시 4:27 기본 설정법 5:04 배터리 교체 방법 6:53 마무리
Eaton UPS 9PX 시리즈 사용법에 대한 기초 트레이닝 영상입니다. ▶ 촬영모델 9PX3000IRT3U ▶ 대상모델 9PX1000IRT2U 9PX1500IRT2U 9PX2200IRT2U/3U 9PX3000IRT2U/3U 9PX6KIRT 9PX8KIRT 9PX11KIRT 9PX 1000IRT2U-L 9PX 1500IRT2U-L 9PX 2200IRT2U-L 9PX 3000IRT2U-L 9PX 6KIRTN-L ※ 5KVA-11KVA 및 Lithium-ion 모델은 사용법이 일부 상이할 수 있습니다. 정확한 사용법은 매뉴얼을 참조해주세요 ▶ 타임라인 0:00 인트로 0:08 오프닝 0:16 목차 0:27 제품 라인업 소개 0:42 구성품 소개 1:12 타워형 설치 방법 1:37 전후면 구성 및 기능 2:28 UPS 시동 방법 3:01 초기 세팅법 3:15 온라인 모드 진입 3:51 배터리 모드 진입 4:09 장애 발생시 4:27 기본 설정법 5:04 배터리 교체 방법 6:53 마무리 0:00 인트로 0:08 오프닝 0:16 목차 0:27 제품 라인업 소개 0:42 구성품 소개 1:12 타워형 설치 방법 1:37 전후면 구성 및 기능 2:28 UPS 시동 방법 3:01 초기 세팅법 3:15 온라인 모드 진입 3:51 배터리 모드 진입 4:09 장애 발생시 4:27 기본 설정법 5:04 배터리 교체 방법 6:53 마무리
Related videos for "5"
-
Film DC-Link capacitors from Eaton
1:06
DC-Link capacitors in standard and automotive grade variants are ideal for use in EV inverters, on-board chargers, industrial power supplies, solar inverters and other high voltage DC to DC conversion applications.
-
Wie verbinde ich eine easyE4 mit einem Touch Panel XV-102 für easy? - 5 Schritte (Tutorial)
19:31
In diesem Tutorial lernen Sie in 5 schnellen Schritten eine easyE4 mit einem XV-102 Touch Panel über Modbus TCP zu verbinden.
-
EPM non-isolated DC-DC converters from Eaton
1:16
Eaton EPM non-isolated DC-DC converters are highly efficient switching regulators in compact packages for computing, industrial, energy, medical, and telecom applications, with the flexibility to address changing application needs.