Nouvelle Alarme Incendie Type 4 Radio Evolution Eaton-Nugelec (version longue)
2:38
#AlarmeIncendie #SécuritéIncendie #Eaton #KitAlarme #Type4 #ProtectionIncendie #SécuritéBâtiment #ÉquipementSécurité #InstallationAlarme #PréventionIncendie #DétecteurIncendie #NormesSécuritéIncendie #AlarmeIncendieÉcologique #AlarmeRadio #NugelecDécouvrez l'Alarme Incendie Type 4 Evolution d’Eaton ! Assurez la sécurité de vos locaux avec l'alarme incendie Type 4 Radio d’Eaton, conçu pour les établissements recevant du public (ERP) et les établissements industriels. Principaux bénéfices : -Divisez par 5 votre temps d'installation : 2 heures maximum, 1 personne suffit, pas de connaissance technique requise, pas de câble à tirer, périphériques déjà appairés, contrôle de la portée radio intégré aux périphériques (existe en kit avec périphériques déjà appairés à la centrale). -Un système adapté à tous vos projets : jusqu'à 60 périphériques adressés, portée radio jusqu'à 1km (avec répéteur), esthétique et design, idéal pour les projets de rénovation où le tirage de câbles n'est pas possible ! -Facile à utiliser : Ecran rétro-éclairé, adressabilité permettant d’identifier les périphériques en état d’alarme ou en défaut, mode test simplifiant la maintenance, exploitation simplifiée grâce aux voyants visibles de face ou par dessous, quelque soit la hauteur. -Fiabilité et Performance : Autonomie de 24 heures en veille et 5 minutes en alarme, avec un signal sonore bi-ton de plus de 90 dB. -Respect de l’Environnement : Fabriqué avec des matériaux respectueux de l’environnement. Pour plus de renseignement rendez-vous sur : www.eaton.com/fr/fr-fr/catalog/Systems-de-detection-d-incendie/marque-nf-type-4-radio.html
#AlarmeIncendie #SécuritéIncendie #Eaton #KitAlarme #Type4 #ProtectionIncendie #SécuritéBâtiment #ÉquipementSécurité #InstallationAlarme #PréventionIncendie #DétecteurIncendie #NormesSécuritéIncendie #AlarmeIncendieÉcologique #AlarmeRadio #NugelecDécouvrez l'Alarme Incendie Type 4 Evolution d’Eaton ! Assurez la sécurité de vos locaux avec l'alarme incendie Type 4 Radio d’Eaton, conçu pour les établissements recevant du public (ERP) et les établissements industriels. Principaux bénéfices : -Divisez par 5 votre temps d'installation : 2 heures maximum, 1 personne suffit, pas de connaissance technique requise, pas de câble à tirer, périphériques déjà appairés, contrôle de la portée radio intégré aux périphériques (existe en kit avec périphériques déjà appairés à la centrale). -Un système adapté à tous vos projets : jusqu'à 60 périphériques adressés, portée radio jusqu'à 1km (avec répéteur), esthétique et design, idéal pour les projets de rénovation où le tirage de câbles n'est pas possible ! -Facile à utiliser : Ecran rétro-éclairé, adressabilité permettant d’identifier les périphériques en état d’alarme ou en défaut, mode test simplifiant la maintenance, exploitation simplifiée grâce aux voyants visibles de face ou par dessous, quelque soit la hauteur. -Fiabilité et Performance : Autonomie de 24 heures en veille et 5 minutes en alarme, avec un signal sonore bi-ton de plus de 90 dB. -Respect de l’Environnement : Fabriqué avec des matériaux respectueux de l’environnement. Pour plus de renseignement rendez-vous sur : www.eaton.com/fr/fr-fr/catalog/Systems-de-detection-d-incendie/marque-nf-type-4-radio.html
Related videos for "incendie"
-
Réalisation d'une installation de Type 3 BAAS IP65
4:58
Sécurité Incendie - Installation d'un système d'équipement d'alarme de Type 3 - BAAS IP65
-
Webinar - Comment détecter et évacuer dans le respect des réglementations en vigueur ?
28:58
Détection incendie et éclairage de sécurité : découvrez comment les technologies intelligentes d'aujourd'hui agissent au service de la sécurité des personnes et des biens, tout en garantissant une parfaite conformité aux réglementations en vigueur.
-
Nouveau Tableau Répétiteur d’Exploitation (TRE) Replica Touch | Eaton
1:54
Sécurité Incendie : Eaton lance son nouveau Tableau de Report d’Exploitation (TRE) Replica, un seul tableau pour les ECS et les CMSI