Découvrez les coulisses du développement de la nouvelle Type 4 radio !
1:10
Découvrez les coulisses du développement de l'Alarme Incendie Type 4 Evolution d’Eaton ! Assurez la sécurité de vos locaux avec l'alarme incendie Type 4 Radio d’Eaton, conçu pour les établissements recevant du public (ERP) et les établissements industriels. Principaux bénéfices : -Divisez par 5 votre temps d'installation : 2 heures maximum, 1 personne suffit, pas de connaissance technique requise, pas de câble à tirer, périphériques déjà appairés, contrôle de la portée radio intégré aux périphériques (existe en kit avec périphériques déjà appairés à la centrale). -Un système adapté à tous vos projets : jusqu'à 60 périphériques adressés, portée radio jusqu'à 1km (avec répéteur), esthétique et design, idéal pour les projets de rénovation où le tirage de câbles n'est pas possible ! -Facile à utiliser : Ecran rétro-éclairé, adressabilité permettant d’identifier les périphériques en état d’alarme ou en défaut, mode test simplifiant la maintenance, exploitation simplifiée grâce aux voyants visibles de face ou par dessous, quelque soit la hauteur. -Fiabilité et Performance : Autonomie de 24 heures en veille et 5 minutes en alarme, avec un signal sonore bi-ton de plus de 90 dB. -Respect de l’Environnement : Fabriqué avec des matériaux respectueux de l’environnement. Pour plus de renseignement rendez-vous sur : www.eaton.com/fr/fr-fr/catalog/Systems-de-detection-d-incendie/marque-nf-type-4-radio.html
Découvrez les coulisses du développement de l'Alarme Incendie Type 4 Evolution d’Eaton ! Assurez la sécurité de vos locaux avec l'alarme incendie Type 4 Radio d’Eaton, conçu pour les établissements recevant du public (ERP) et les établissements industriels. Principaux bénéfices : -Divisez par 5 votre temps d'installation : 2 heures maximum, 1 personne suffit, pas de connaissance technique requise, pas de câble à tirer, périphériques déjà appairés, contrôle de la portée radio intégré aux périphériques (existe en kit avec périphériques déjà appairés à la centrale). -Un système adapté à tous vos projets : jusqu'à 60 périphériques adressés, portée radio jusqu'à 1km (avec répéteur), esthétique et design, idéal pour les projets de rénovation où le tirage de câbles n'est pas possible ! -Facile à utiliser : Ecran rétro-éclairé, adressabilité permettant d’identifier les périphériques en état d’alarme ou en défaut, mode test simplifiant la maintenance, exploitation simplifiée grâce aux voyants visibles de face ou par dessous, quelque soit la hauteur. -Fiabilité et Performance : Autonomie de 24 heures en veille et 5 minutes en alarme, avec un signal sonore bi-ton de plus de 90 dB. -Respect de l’Environnement : Fabriqué avec des matériaux respectueux de l’environnement. Pour plus de renseignement rendez-vous sur : www.eaton.com/fr/fr-fr/catalog/Systems-de-detection-d-incendie/marque-nf-type-4-radio.html
Related videos for "5"
-
[Eaton UPS] 9PX 시리즈 사용법 기초 트레이닝
7:04
Eaton UPS 9PX 시리즈 사용법에 대한 기초 트레이닝 영상입니다.
-
Coin cell supercapacitors for real-time clock (RTC) backup
1:06
Eaton coin cell supercapacitors are ideal for providing backup power for real-time clocks, volatile memory, and other applications.
-
CT-1B-Steel and Aluminium Cable Tray Offering Training
11:46
Take a deep dive into the methods of cable tray and fittings construction and the applications the B-Line series products serve.