Eaton Green Motion DC
0:22
Nos bornes de recharge rapide à courant continu de 22 kW sont idéales pour une utilisation publique dans les espaces de stationnement de bureaux, centres commerciaux, et lieux de loisirs. Elles sont également parfaites pour la recharge des flottes de véhicules électriques. Green Motion DC 22 Fixation murale ou sur support au sol, cette borne est conçue pour une installation facile et une utilisation optimale. La version mobile, Green Motion DC 22 Mobile, est livrée sur un chariot pour une mobilité accrue. Green Motion DC 44/66 Ces bornes à haut rendement énergétique sont sûres et polyvalentes, adaptées à une grande variété d’applications nécessitant une charge rapide. Elles conviennent parfaitement aux stations de recharge, commerces, hôtels, installations sportives, et bien plus encore.
Nos bornes de recharge rapide à courant continu de 22 kW sont idéales pour une utilisation publique dans les espaces de stationnement de bureaux, centres commerciaux, et lieux de loisirs. Elles sont également parfaites pour la recharge des flottes de véhicules électriques. Green Motion DC 22 Fixation murale ou sur support au sol, cette borne est conçue pour une installation facile et une utilisation optimale. La version mobile, Green Motion DC 22 Mobile, est livrée sur un chariot pour une mobilité accrue. Green Motion DC 44/66 Ces bornes à haut rendement énergétique sont sûres et polyvalentes, adaptées à une grande variété d’applications nécessitant une charge rapide. Elles conviennent parfaitement aux stations de recharge, commerces, hôtels, installations sportives, et bien plus encore.