Découvrez notre onduleur 9395X dans la nouvelle usine Eaton en Finlande

4:54

#Onduleur #UPS #AlimentationSécurisée #ProtectionÉlectrique #Datacenters #Triphasé #GestionDeLEnergie L'onduleur Eaton 9395X est le dernier ajout à notre gamme d'onduleurs 9395 ; il procure 15 GW d'alimentation sécurisée et fiable à des clients du monde entier (la plus grande installation étant composée d'un total de 930 onduleurs). Il perpétue ainsi notre héritage en matière de protection électrique tout en l’améliorant grâce à diverses innovations technologiques. Le nouvel onduleur Eaton 9395X utilise une technologie basée sur le carbure de silicium pour réduire au maximum son encombrement (environ -30%) et atteindre un rendement on-line double conversion inégalé avec près de 97,5% et une d'une puissance exceptionnelle allant d'1 à 1,7 MW. Au-delà du produit en lui-même, l’onduleur Eaton 9395X offre les avantages d'un nouveau processus de fabrication de pointe et d'une conception facilitant l’installation du produit, permettant ainsi de réduire le délai entre la commande et la mise en service de la protection de votre charge critique. 0-11s : Générique d'introduction 11-57s : Présentation usine HPO 2.0 56-3.07 : Présentation onduleur 9395X 3.07-3.54 : Présentation test & Recette Usine 3.54-4.45 : Présentation des modules de puissance

Featured Videos
Découvrez notre onduleur 9395X dans la nouvelle usine Eaton en Finlande

#Onduleur #UPS #AlimentationSécurisée #ProtectionÉlectrique #Datacenters #Triphasé #GestionDeLEnergie L'onduleur Eaton 9395X est le dernier ajout à notre gamme d'onduleurs 9395 ; il procure 15 GW d'alimentation sécurisée et fiable à des clients du monde entier (la plus grande installation étant composée d'un total de 930 onduleurs). Il perpétue ainsi notre héritage en matière de protection électrique tout en l’améliorant grâce à diverses innovations technologiques. Le nouvel onduleur Eaton 9395X utilise une technologie basée sur le carbure de silicium pour réduire au maximum son encombrement (environ -30%) et atteindre un rendement on-line double conversion inégalé avec près de 97,5% et une d'une puissance exceptionnelle allant d'1 à 1,7 MW. Au-delà du produit en lui-même, l’onduleur Eaton 9395X offre les avantages d'un nouveau processus de fabrication de pointe et d'une conception facilitant l’installation du produit, permettant ainsi de réduire le délai entre la commande et la mise en service de la protection de votre charge critique. 0-11s : Générique d'introduction 11-57s : Présentation usine HPO 2.0 56-3.07 : Présentation onduleur 9395X 3.07-3.54 : Présentation test & Recette Usine 3.54-4.45 : Présentation des modules de puissance

Related videos for "onduleur eaton"

Similar Videos