Xiria NGX - Przejdź na naturalne powietrze
5:09
#RozdzielnicaSN #Xiria #NGX #Rozdzialwtórny #bezSF6 Rozdzielnice średniego napięcia do 24 kV - 1250 A - 25 kA do zastosowań w podstacjach dystrybucyjnych, komercyjnych i przemysłowych. Xiria NGX wykorzystuje sprawdzoną technologię Xiria o wyższych parametrach (prąd znamionowy szyn zbiorczych do 1250 A z wytrzymałością zwarciową 25 kA - 3 sek.) i szczelnemu zbiornikowi bez ciśnienia. Rozdzielnica Xiria NGX bazuje na technologii izolacji powietrznej, wykorzystującej bezciśnieniowe naturalne powietrze jako medium izolacyjne wewnątrz rozdzielnicy, zmniejszając złożoność, wymagania konserwacyjne oraz minimalizując ryzyko awarii i wyładowań. Oznacza to zwiększoną niezawodność, wydajność pracy i zapewnienie bezpieczniejszego środowiska poprzez wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z systemami wysokociśnieniowymi. Seria Xiria NGX obejmuje pojedyncze, kompaktowe pola wyłączników z możliwością rozbudowy, w tym pola pomiarowe i łączniki szyn. Kompaktowa konstrukcja, dostępna w dowolnej kombinacji pól lub układzie, umożliwiająca łatwą instalację w małych rozdzielniach lub prefabrykowanych podstacjach. Możliwe jest dostarczenie sekcji składających się z maksymalnie pięciu pól, wstępnie zmontowanych i połączonych w fabryce, aby skrócić czas instalacji na miejscu.
#RozdzielnicaSN #Xiria #NGX #Rozdzialwtórny #bezSF6 Rozdzielnice średniego napięcia do 24 kV - 1250 A - 25 kA do zastosowań w podstacjach dystrybucyjnych, komercyjnych i przemysłowych. Xiria NGX wykorzystuje sprawdzoną technologię Xiria o wyższych parametrach (prąd znamionowy szyn zbiorczych do 1250 A z wytrzymałością zwarciową 25 kA - 3 sek.) i szczelnemu zbiornikowi bez ciśnienia. Rozdzielnica Xiria NGX bazuje na technologii izolacji powietrznej, wykorzystującej bezciśnieniowe naturalne powietrze jako medium izolacyjne wewnątrz rozdzielnicy, zmniejszając złożoność, wymagania konserwacyjne oraz minimalizując ryzyko awarii i wyładowań. Oznacza to zwiększoną niezawodność, wydajność pracy i zapewnienie bezpieczniejszego środowiska poprzez wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z systemami wysokociśnieniowymi. Seria Xiria NGX obejmuje pojedyncze, kompaktowe pola wyłączników z możliwością rozbudowy, w tym pola pomiarowe i łączniki szyn. Kompaktowa konstrukcja, dostępna w dowolnej kombinacji pól lub układzie, umożliwiająca łatwą instalację w małych rozdzielniach lub prefabrykowanych podstacjach. Możliwe jest dostarczenie sekcji składających się z maksymalnie pięciu pól, wstępnie zmontowanych i połączonych w fabryce, aby skrócić czas instalacji na miejscu.
Related videos for "kV"
-
Eaton's Power Xpert instruction video Manual Operation
1:30
The FMX is Eaton's IEC single busbar, solid / air insulated medium voltage switchgear up to 24 kV. The video shows an instruction how to operate FMX manually.
-
Xiria NGX
3:56
Eaton's next level modular switchgear system for High-end secondary applications up to 24 kV-1250 A -25 kA/3 s
-
Eaton's Power Xpert instruction video Switching ON cable earthing
2:05
The FMX is Eaton's IEC single busbar, solid / air insulated medium voltage switchgear up to 24 kV. The video shows an instruction how to switch ON cable earthing of FMX.