Xiria NGX - Przejdź na naturalne powietrze
5:09
#RozdzielnicaSN #Xiria #NGX #Rozdzialwtórny #bezSF6 Rozdzielnice średniego napięcia do 24 kV - 1250 A - 25 kA do zastosowań w podstacjach dystrybucyjnych, komercyjnych i przemysłowych. Xiria NGX wykorzystuje sprawdzoną technologię Xiria o wyższych parametrach (prąd znamionowy szyn zbiorczych do 1250 A z wytrzymałością zwarciową 25 kA - 3 sek.) i szczelnemu zbiornikowi bez ciśnienia. Rozdzielnica Xiria NGX bazuje na technologii izolacji powietrznej, wykorzystującej bezciśnieniowe naturalne powietrze jako medium izolacyjne wewnątrz rozdzielnicy, zmniejszając złożoność, wymagania konserwacyjne oraz minimalizując ryzyko awarii i wyładowań. Oznacza to zwiększoną niezawodność, wydajność pracy i zapewnienie bezpieczniejszego środowiska poprzez wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z systemami wysokociśnieniowymi. Seria Xiria NGX obejmuje pojedyncze, kompaktowe pola wyłączników z możliwością rozbudowy, w tym pola pomiarowe i łączniki szyn. Kompaktowa konstrukcja, dostępna w dowolnej kombinacji pól lub układzie, umożliwiająca łatwą instalację w małych rozdzielniach lub prefabrykowanych podstacjach. Możliwe jest dostarczenie sekcji składających się z maksymalnie pięciu pól, wstępnie zmontowanych i połączonych w fabryce, aby skrócić czas instalacji na miejscu.
#RozdzielnicaSN #Xiria #NGX #Rozdzialwtórny #bezSF6 Rozdzielnice średniego napięcia do 24 kV - 1250 A - 25 kA do zastosowań w podstacjach dystrybucyjnych, komercyjnych i przemysłowych. Xiria NGX wykorzystuje sprawdzoną technologię Xiria o wyższych parametrach (prąd znamionowy szyn zbiorczych do 1250 A z wytrzymałością zwarciową 25 kA - 3 sek.) i szczelnemu zbiornikowi bez ciśnienia. Rozdzielnica Xiria NGX bazuje na technologii izolacji powietrznej, wykorzystującej bezciśnieniowe naturalne powietrze jako medium izolacyjne wewnątrz rozdzielnicy, zmniejszając złożoność, wymagania konserwacyjne oraz minimalizując ryzyko awarii i wyładowań. Oznacza to zwiększoną niezawodność, wydajność pracy i zapewnienie bezpieczniejszego środowiska poprzez wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z systemami wysokociśnieniowymi. Seria Xiria NGX obejmuje pojedyncze, kompaktowe pola wyłączników z możliwością rozbudowy, w tym pola pomiarowe i łączniki szyn. Kompaktowa konstrukcja, dostępna w dowolnej kombinacji pól lub układzie, umożliwiająca łatwą instalację w małych rozdzielniach lub prefabrykowanych podstacjach. Możliwe jest dostarczenie sekcji składających się z maksymalnie pięciu pól, wstępnie zmontowanych i połączonych w fabryce, aby skrócić czas instalacji na miejscu.
Related videos for "xiria"
-
Electro Install 2021 Комірка Xiria E
3:14
Вакуумні комірки Xiria - найкращий вибір для розподілення середньої напруги до 24 кВ. Наш експерт під час виставки Electro Install 2021 розповів про переваги та особливості цього обладнання.
-
Xiria Produktfamilie (DE)
3:56
Dieses Video zeigt die Xiria-Produktfamilie - Eatons SF₆-freie Mittelspannungsschaltanlage für Ortsnetzstationen und sekundäre Mittelspannungsanwendungen.
-
Xiria Productfamilie NL
3:56
Zie indrukwekkende video over de werking en functionaliteiten van Eaton's middenspanning schakelsysteem Xiria.