Xiria NGX - Przejdź na naturalne powietrze
5:09
#RozdzielnicaSN #Xiria #NGX #Rozdzialwtórny #bezSF6 Rozdzielnice średniego napięcia do 24 kV - 1250 A - 25 kA do zastosowań w podstacjach dystrybucyjnych, komercyjnych i przemysłowych. Xiria NGX wykorzystuje sprawdzoną technologię Xiria o wyższych parametrach (prąd znamionowy szyn zbiorczych do 1250 A z wytrzymałością zwarciową 25 kA - 3 sek.) i szczelnemu zbiornikowi bez ciśnienia. Rozdzielnica Xiria NGX bazuje na technologii izolacji powietrznej, wykorzystującej bezciśnieniowe naturalne powietrze jako medium izolacyjne wewnątrz rozdzielnicy, zmniejszając złożoność, wymagania konserwacyjne oraz minimalizując ryzyko awarii i wyładowań. Oznacza to zwiększoną niezawodność, wydajność pracy i zapewnienie bezpieczniejszego środowiska poprzez wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z systemami wysokociśnieniowymi. Seria Xiria NGX obejmuje pojedyncze, kompaktowe pola wyłączników z możliwością rozbudowy, w tym pola pomiarowe i łączniki szyn. Kompaktowa konstrukcja, dostępna w dowolnej kombinacji pól lub układzie, umożliwiająca łatwą instalację w małych rozdzielniach lub prefabrykowanych podstacjach. Możliwe jest dostarczenie sekcji składających się z maksymalnie pięciu pól, wstępnie zmontowanych i połączonych w fabryce, aby skrócić czas instalacji na miejscu.
#RozdzielnicaSN #Xiria #NGX #Rozdzialwtórny #bezSF6 Rozdzielnice średniego napięcia do 24 kV - 1250 A - 25 kA do zastosowań w podstacjach dystrybucyjnych, komercyjnych i przemysłowych. Xiria NGX wykorzystuje sprawdzoną technologię Xiria o wyższych parametrach (prąd znamionowy szyn zbiorczych do 1250 A z wytrzymałością zwarciową 25 kA - 3 sek.) i szczelnemu zbiornikowi bez ciśnienia. Rozdzielnica Xiria NGX bazuje na technologii izolacji powietrznej, wykorzystującej bezciśnieniowe naturalne powietrze jako medium izolacyjne wewnątrz rozdzielnicy, zmniejszając złożoność, wymagania konserwacyjne oraz minimalizując ryzyko awarii i wyładowań. Oznacza to zwiększoną niezawodność, wydajność pracy i zapewnienie bezpieczniejszego środowiska poprzez wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z systemami wysokociśnieniowymi. Seria Xiria NGX obejmuje pojedyncze, kompaktowe pola wyłączników z możliwością rozbudowy, w tym pola pomiarowe i łączniki szyn. Kompaktowa konstrukcja, dostępna w dowolnej kombinacji pól lub układzie, umożliwiająca łatwą instalację w małych rozdzielniach lub prefabrykowanych podstacjach. Możliwe jest dostarczenie sekcji składających się z maksymalnie pięciu pól, wstępnie zmontowanych i połączonych w fabryce, aby skrócić czas instalacji na miejscu.
Related videos for "kV"
-
Xiria NGX
3:56
Eaton's next level modular switchgear system for High-end secondary applications up to 24 kV-1250 A -25 kA/3 s
-
Power Xpert XGIS gas-insulated medium-voltage switchgear
1:00
Eaton's Power Xpert XGIS gas-insulated switchgear is design to meet the precise demands of your application. Rated up to 38 kV and 2500 A continuous, Power Xpert XGIS offers enhanced safety and reduced maintenance in a smaller footprint.
-
Medium-voltage (MV) air insulated and gas insulated switchgear explained
8:45
Medium voltage air insulated and gas insulated switchgear at Eaton's Power Systems Experience Center. Matt Koepke explains advantage and application considerations for large power systems including commercial, industrial and utility systems.