Nawiązywanie połączenia Modbus TCP z przemiennikiem DM1 Pro
6:35
#PrzemiennikczęstotliwościPowerXL#DM1#DM1Pro#ModbusTCP#PowerXperinControl#interfejssieciowy#adresIP Przemiennik częstotliwości DM1 Pro posiada wbudowany protokół komunikacyjny Modbus TCP. Na filmie pokazano jakie zasoby sprzętowe wymagane są, aby nawiązać połączenie między przemiennikiem a komputerem osobistym. Przedstawiono wymaganą konfigurację interfejsu sieciowego w systemie Windows komputera PC oraz nastawy samego przemiennika, aby można było zestawić połączenie. Właściwa wymiana danych między PC a DM1 Pro odbywa się przy zastosowaniu oprogramowania Power Xpert inControl.
#PrzemiennikczęstotliwościPowerXL#DM1#DM1Pro#ModbusTCP#PowerXperinControl#interfejssieciowy#adresIP Przemiennik częstotliwości DM1 Pro posiada wbudowany protokół komunikacyjny Modbus TCP. Na filmie pokazano jakie zasoby sprzętowe wymagane są, aby nawiązać połączenie między przemiennikiem a komputerem osobistym. Przedstawiono wymaganą konfigurację interfejsu sieciowego w systemie Windows komputera PC oraz nastawy samego przemiennika, aby można było zestawić połączenie. Właściwa wymiana danych między PC a DM1 Pro odbywa się przy zastosowaniu oprogramowania Power Xpert inControl.
Related videos for "Z-aN"
-
Rozdzielnice płytkie BF
4:41
Zobacz nagranie z webinaru Eaton, podczas którego omawiamy wszystkie szczegóły dotyczące obudów do 1600A.
-
Zakazy dotyczące stosowania gazu SF6
1:15
Przyczyny wprowadzania zakazów stosowania SF6 w przemyśle poza branżą elektryczną.
-
Motor Starter Feeder System – system szybkiego okablowania rozruszników silnikowych
20:10
System zasilania rozruszników silnikowych (Motor Starter Feeder System) to rozwiązanie gotowe do montażu pd razu po wyjęciu z pudełka - wszystko dzięki technologii wtykowej.