Połączenie szeregowe Modbus RTU z przemiennikiem częstotliwości DM1 Pro
9:54
Na filmie przedstawiono dwa sposoby połączenia przemiennika DM1 Pro z komputerem PC: • przy wykorzystaniu dedykowanego portu do programowania i opcjonalnej klawiatury oraz • przewodu DXG-CBL-PCCABLE oraz alternatywnie zacisków A/B i konwertera RS485/USB. Pokazano niezbędne ustawienia w przemienniku, systemie Windows oraz oprogramowaniu narzędziowym Power Xpert inControl aby zestawić połączenie i umożliwić wymianę danych między DM1 Pro a komputerem PC. PrzemiennikczęstotliwościPowerXL, DM1, DM1Pro, Modbus RTU, PowerXpertinControl, komunikacjaszeregowa, oprogramowaniedlaDM1
Na filmie przedstawiono dwa sposoby połączenia przemiennika DM1 Pro z komputerem PC: • przy wykorzystaniu dedykowanego portu do programowania i opcjonalnej klawiatury oraz • przewodu DXG-CBL-PCCABLE oraz alternatywnie zacisków A/B i konwertera RS485/USB. Pokazano niezbędne ustawienia w przemienniku, systemie Windows oraz oprogramowaniu narzędziowym Power Xpert inControl aby zestawić połączenie i umożliwić wymianę danych między DM1 Pro a komputerem PC. PrzemiennikczęstotliwościPowerXL, DM1, DM1Pro, Modbus RTU, PowerXpertinControl, komunikacjaszeregowa, oprogramowaniedlaDM1
Related videos for "DM1"
-
Nuevo convertidor de frecuencia DM1 PowerXL de Eaton
2:08
El convertidor de frecuencia DM1 PowerXLTM combina la máxima funcionalidad con un pequeño tamaño. Puede utilizarse en cualquier lugar donde el espacio sea limitado, pero donde se requiera la funcionalidad de un convertidor universal estándar.
-
PowerXL DM1 variable frequency drive
0:15
Introducing the new PowerXL DM1 variable frequency drive (15 sec)
-
PowerXL DM1 variable frequency drive
0:20
Introducing the new PowerXL DM1 variable frequency drive (20 sec)