Nouvelle centrale incendie hybride CEVOLA
0:29
#Eaton #Cévola #SécuritéIncendie #CentraleHybride #CMSI #ECS #FireSafety Découvrez la nouvelle gamme de centrales incendie hybrides CEVOLA signée Eaton, alliant les technologies conventionnelles et adressables pour une solution évolutive, intuitive et performante. Hybride, évolutive et intuitive, voici les caractéristiques principales : Gamme ECS/CMSI (catégorie A) : -Intégration complète dans un SSI de catégorie A -Inclut un SDI (Système de Détection Incendie) : détection automatique via détecteurs et déclencheurs manuels -Gère à la fois : la détection, la signalisation, la mise en sécurité (désenfumage, compartimentage, évacuation) -Convient aux bâtiments nécessitant une détection automatique (ex : établissements recevant du public, sites industriels) -2, 4 ou 8 zones de détection -Jusqu’à 256 points -1 zone d’alarme (ZA) -2 ou 4 zones de mise en sécurité Gamme CMSI B : -Conçue pour un SSI de catégorie B -Pas de détection automatique : uniquement des déclencheurs manuels -Moins complexe, plus économique -Gère la mise en sécurité (désenfumage, compartimentage, évacuation) après déclenchement manuel -Adaptée aux bâtiments de plus petite taille ou à risque plus faible -2, 4 ou 8 zones de détection -Jusqu’à 256 points -1 ZA -2 ou 4 zones de mise en sécurité Ces produits sont idéaux pour les bâtiments tel que les écoles, hôtels, bureaux, etc.
#Eaton #Cévola #SécuritéIncendie #CentraleHybride #CMSI #ECS #FireSafety Découvrez la nouvelle gamme de centrales incendie hybrides CEVOLA signée Eaton, alliant les technologies conventionnelles et adressables pour une solution évolutive, intuitive et performante. Hybride, évolutive et intuitive, voici les caractéristiques principales : Gamme ECS/CMSI (catégorie A) : -Intégration complète dans un SSI de catégorie A -Inclut un SDI (Système de Détection Incendie) : détection automatique via détecteurs et déclencheurs manuels -Gère à la fois : la détection, la signalisation, la mise en sécurité (désenfumage, compartimentage, évacuation) -Convient aux bâtiments nécessitant une détection automatique (ex : établissements recevant du public, sites industriels) -2, 4 ou 8 zones de détection -Jusqu’à 256 points -1 zone d’alarme (ZA) -2 ou 4 zones de mise en sécurité Gamme CMSI B : -Conçue pour un SSI de catégorie B -Pas de détection automatique : uniquement des déclencheurs manuels -Moins complexe, plus économique -Gère la mise en sécurité (désenfumage, compartimentage, évacuation) après déclenchement manuel -Adaptée aux bâtiments de plus petite taille ou à risque plus faible -2, 4 ou 8 zones de détection -Jusqu’à 256 points -1 ZA -2 ou 4 zones de mise en sécurité Ces produits sont idéaux pour les bâtiments tel que les écoles, hôtels, bureaux, etc.
Related videos for "4"
- 
  
    
video-desappairage-repeteur
1:47
Découvrez à travers ce guide vidéo, la démarche pour ajouter un répéteur à votre centrale Type 4 radio grâce à la fonction d’appairage. Pour en plus : https://www.eaton.com/fr/fr-fr/catalog/Systems-de-detection-d-incendie/marque-nf-type-4-radio.html
 - 
  
    
video-desappairage-peripheriques
0:58
Découvrez à travers ce guide vidéo,la démarche pour retirer des périphériques de votre centrale Type 4 radio grâce à lafonction désappairage.Pour plus :https://www.eaton.com/fr/fr-fr/catalog/Systems-de-detection-d-incendie/marque-nf-type-4-radio.html
 - 
  
    
HFA Fuse holder
0:56
In-line water-resistant fuse holder for 1/4" x 1-1/4" ferrule fuses UL Recognized for up to 20 A and 250 V.