S711 Softstarter Kompressor-Start unter Nutzung der App "S711 Connect"

12:09

#Softstarter, #S711, #Kompressor, #Smartphone, #App, #iOS, #Android Dieses Tutorial zeigt, wie man mit Hilfe der App S711 Connect den S711 Softstarter für einen Kompressor mit den typischen Parametern konfiguriert. Außerdem werden zusätzliche Features für den Betrieb eines Kompressors gezeigt. Intro 00:00 Inhalt 00:29 Menü P1 Benutzerkonfiguration 01:32 Verbindung Smartphone via BLE Menü 03:15 Menü P2 Motordaten 03:50 Menü P3 Motor Start/Stopp 1 05:35 Menü P5 Motorschutzfunktionen 07:20 Menü P7 Motorschutzfunktionen 08:55 Parametertransfer S711 09:50 Start via Klemmleiste 10:25 Fehler Öldruck 11:30 Outro 12:00

Featured Videos
S711 Softstarter Kompressor-Start unter Nutzung der App "S711 Connect"

#Softstarter, #S711, #Kompressor, #Smartphone, #App, #iOS, #Android Dieses Tutorial zeigt, wie man mit Hilfe der App S711 Connect den S711 Softstarter für einen Kompressor mit den typischen Parametern konfiguriert. Außerdem werden zusätzliche Features für den Betrieb eines Kompressors gezeigt. Intro 00:00 Inhalt 00:29 Menü P1 Benutzerkonfiguration 01:32 Verbindung Smartphone via BLE Menü 03:15 Menü P2 Motordaten 03:50 Menü P3 Motor Start/Stopp 1 05:35 Menü P5 Motorschutzfunktionen 07:20 Menü P7 Motorschutzfunktionen 08:55 Parametertransfer S711 09:50 Start via Klemmleiste 10:25 Fehler Öldruck 11:30 Outro 12:00

Related videos for "mits"

Similar Videos