Avvio pompa con Softstarter S711 via tastier
10:47
#Soft starter #S711 #Pump Control #keypad #Motor protection #pump protection Questo tutorial mostra come configurare il Softstarter S711 per una pompa (ad esempio una pompa centrifuga come rappresentante delle pompe centrifughe) con i parametri tipici utilizzando il pannello di controllo. 1 Intro 00:00 min 2 Contento 00:28 min 3 P1 Setup S711 00:54 min 4 P2 Dettagli motore 01:56 min 5 P3 Avv/arr motore 1 03:38 min 6 P3.12 Guadagno controllo pompa 05:43 min 7 P3.14 Ritardo avvio 07:16 min 8 P5 Protezione del Motore 07:54 min 9 9 Avvio e arresto Softstarter S711 09:23 min 10 Outro 10:38 min 11 End 09:51
#Soft starter #S711 #Pump Control #keypad #Motor protection #pump protection Questo tutorial mostra come configurare il Softstarter S711 per una pompa (ad esempio una pompa centrifuga come rappresentante delle pompe centrifughe) con i parametri tipici utilizzando il pannello di controllo. 1 Intro 00:00 min 2 Contento 00:28 min 3 P1 Setup S711 00:54 min 4 P2 Dettagli motore 01:56 min 5 P3 Avv/arr motore 1 03:38 min 6 P3.12 Guadagno controllo pompa 05:43 min 7 P3.14 Ritardo avvio 07:16 min 8 P5 Protezione del Motore 07:54 min 9 9 Avvio e arresto Softstarter S711 09:23 min 10 Outro 10:38 min 11 End 09:51
Related videos for "9"
-
Why choose the Eaton 9PX split-phase double-conversion UPS
2:19
Learn about the Eaton 9 series single-phase double-conversion UPS lines. In this video, we will focus specifically on the 9PX split-phase double-conversion UPS.
-
Inside Edge Live Stream 09-20-19
44:59
Inside Edge Agent Information Webcast - 9-20-19
-
IBEW interview and PSEC tour - What works for me
49:04
Director of Eaton's Power Systems Experience Centers, Dan Carnovale, is interviewed by Laticia López of the International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW). This is part of the IBEW's "What works for me" series.