5 formas de mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico de su hogar
13:25
Mike Holmes Jr, de Holmes on Homes, y el Centro de Experiencia de Eaton se unen para brindarle sugerencias para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico de su hogar o del hogar de su cliente si es un contratista. Comprenda lo que puede controlar fuera de su hogar en el sistema de servicios públicos, instale protección contra sobretensiones, fuentes de alimentación ininterrumpidas o UPS, generador de respaldo, mejore la protección del circuito con disyuntores inteligentes y actualice los equipos viejos o dañados.
Mike Holmes Jr, de Holmes on Homes, y el Centro de Experiencia de Eaton se unen para brindarle sugerencias para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico de su hogar o del hogar de su cliente si es un contratista. Comprenda lo que puede controlar fuera de su hogar en el sistema de servicios públicos, instale protección contra sobretensiones, fuentes de alimentación ininterrumpidas o UPS, generador de respaldo, mejore la protección del circuito con disyuntores inteligentes y actualice los equipos viejos o dañados.
Circuit protection Similar Videos
-
Eaton's Bussmann series Determining SCCR - UL 508A SB - Part 1 webcast (Bussmann University)
50:04
Covers the UL 508A requirements and procedures outlined in Supplement SB to determine the short-circuit current rating of an industrial control panel.
-
Eaton's Bussmann series Motor Circuit Devices webcast (Bussmann University)
48:11
Covers the motor circuit and devices that can be used. A detailed explanation of proper application of disconnect switches, fuses, branch-circuit and supplemental, molded case circuit breakers, motor circuit protections and more.
-
Motor control fundamentals | Eaton PSEC
10:30
Motor starters are electrical devices used to safely start/stop, reverse, and protect motors. In this video we explain how motor starters work, various design options, and applications in which they are used.