Eaton PHVL Low Leakage Supercapacitor Packs - German
1:18
Eaton PHVL-Superkondensatoren sind zwei-zellige Superkondensatoren mit geringer Selbstentladung und geringem Ableitstrom. Sie können verwendet werden, um die Batterielebensdauer zu verlängern, Impulsleistung für HF-Funkgeräte zu liefern oder Backup-Leistung für längere Zeit als Standard-Superkondensatoren bereitzustellen. Die PHVL-Superkondensatoren haben Kapazitätswerte von bis zu 5,0 F und eine Betriebsspannung von 3,9V die der Spannung der meisten Batterien für ein einfaches Pairing entsprechen. Bei Raumtemperatur haben PHVL-Superkondensatoren einen um 80% bis 90% geringeren Ableitstrom als unsere Standard-PHV-Superkondensatoren. Dies ermöglicht eine längere Batterielebensdauer bei Parallelschaltung mit einer Primärbatterie und einer längeren Backup-Dauer für Geräte wie Echtzeituhren. Eaton PHVL-Superkondensatoren sind ideal für Wasser- und Gaszähler, E-Call für die Automobilindustrie, Fahrzeugtelematik, IoT-Geräte und andere batteriebetriebene oder Langzeit-Notstromanwendungen.
Eaton PHVL-Superkondensatoren sind zwei-zellige Superkondensatoren mit geringer Selbstentladung und geringem Ableitstrom. Sie können verwendet werden, um die Batterielebensdauer zu verlängern, Impulsleistung für HF-Funkgeräte zu liefern oder Backup-Leistung für längere Zeit als Standard-Superkondensatoren bereitzustellen. Die PHVL-Superkondensatoren haben Kapazitätswerte von bis zu 5,0 F und eine Betriebsspannung von 3,9V die der Spannung der meisten Batterien für ein einfaches Pairing entsprechen. Bei Raumtemperatur haben PHVL-Superkondensatoren einen um 80% bis 90% geringeren Ableitstrom als unsere Standard-PHV-Superkondensatoren. Dies ermöglicht eine längere Batterielebensdauer bei Parallelschaltung mit einer Primärbatterie und einer längeren Backup-Dauer für Geräte wie Echtzeituhren. Eaton PHVL-Superkondensatoren sind ideal für Wasser- und Gaszähler, E-Call für die Automobilindustrie, Fahrzeugtelematik, IoT-Geräte und andere batteriebetriebene oder Langzeit-Notstromanwendungen.
Electronic components Similar Videos
-
Electric Vehicle Charging_ITD 2023
27:42
This webinar focus on the role of electronics in shaping an efficient, dependable, and intelligent EV charging infrastructure.
-
Supercharge Your Knowledge: Exploring Supercapacitors - Overview and Selection Insights_ITD 2023
31:48
Develop a profound understanding of supercapacitor technology and its selection criteria. We will provide a comprehensive overview of supercapacitors, explaining their fundamental principles, structure, and operation.
-
Chip LAN transformers - Eaton's common-mode choke coupled with auto-transformer
1:03
The Eaton Chip LAN Transformer family provides high speed filtering while reducing board space, weight, and component cost compared to traditional integrated LAN transformers.