伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器
1:13
伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器为敏感集成电路和高速接口提供快速且可靠的保护。伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器产品组合包括用于保护单个电路的分立器件以及可保护多达四个电路的阵列,所有选项均以最小体积装在紧凑的表面安装封装中。这些装置针对 ESD 抑制进行了优化,可处理高达 240 A 的峰值电流和高达 30 kV 的电压,并提供单向和双向选项。伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器可提供 3.3 V 至 70 V 的反向截止电压,并具有低钳位电压的特点,最大限度降低 ESD 事件期间的电压升高。并可提供超低电容选项,非常适合 10 Gbps 以太网、Type-C USB、USB 3 和其他高速接口。
伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器为敏感集成电路和高速接口提供快速且可靠的保护。伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器产品组合包括用于保护单个电路的分立器件以及可保护多达四个电路的阵列,所有选项均以最小体积装在紧凑的表面安装封装中。这些装置针对 ESD 抑制进行了优化,可处理高达 240 A 的峰值电流和高达 30 kV 的电压,并提供单向和双向选项。伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器可提供 3.3 V 至 70 V 的反向截止电压,并具有低钳位电压的特点,最大限度降低 ESD 事件期间的电压升高。并可提供超低电容选项,非常适合 10 Gbps 以太网、Type-C USB、USB 3 和其他高速接口。
Electronic components Similar Videos
-
Eaton - tech playground - XVM XLR-LV - 20250327
3:01
In this video, we explore the power and versatility of Eaton supercapacitors and modules, essential for fast energy storage and discharge.
-
Automotive Power over coax (PoC) Inductors
1:04
Eaton PCA family of inductors provide high current performance and a wide range of broadband filtering options for power over coax automotive applications.
-
Navigating overvoltage protection
49:20
Safeguarding circuits from overvoltage events is paramount to ensuring reliability and longevity in electronics design. This video explores the operational principles, application scenarios, and performance characteristics of each technology.