Power Xpert CXH: Menor tempo de parada
1:24
Durante o projeto do CCM Power Xpert CXH, nossos engenheiros identificaram possíveis pontos de falha de centros de controle de motor tradicionais e buscaram projetar uma plataforma com recursos destinados a aumentar o tempo de operação.
Durante o projeto do CCM Power Xpert CXH, nossos engenheiros identificaram possíveis pontos de falha de centros de controle de motor tradicionais e buscaram projetar uma plataforma com recursos destinados a aumentar o tempo de operação.
Português Similar Videos
-
O Yukon Feeder Automation (YFA) da Eaton transforma interrupções prolongadas em interrupções momentâneas.
5:21
O YFA da Eaton é uma solução de localização de faltas, isolação e restauração de serviço que permite que as distribuidoras reduzam a duração das interrupções do consumidor em um alimentador afetado, restaurando consumidores em menos de dois minutos.
-
A Importância dos Planos de Manutenção e Serviços do No-break
1:51
Neste vídeo os ouvintes fazem perguntas e tiram sua dúvidas com o ED. Aqui falamos sobre a a importância em planejar a Manutenção e Serviços do seu No-break com a Eaton.
-
TUTORIAL DE INSTALAÇÃO DO NO BREAK 9PX
12:46
A linha Eaton 9PX é subdividida em 2 grupos. O primeiro grupo de 1, 2, 3 kVA, nas tensões de 120 e 220V. Segundo grupo, de 6 e 11 kVA, na tensão de 220V, ambas em topologia online dupla conversão.