TUTORIAL DE INSTALAÇÃO DO NO BREAK 9E
10:43
Neste curto tutorial, vamos apresentar o método de instalação do NO Break Eaton 9E. A linha 9E é projetada nas potências de 6, 10 e 20kVA, na tensão de 220V. O equipamento é monofásico, com topologia online dupla conversão.
Neste curto tutorial, vamos apresentar o método de instalação do NO Break Eaton 9E. A linha 9E é projetada nas potências de 6, 10 e 20kVA, na tensão de 220V. O equipamento é monofásico, com topologia online dupla conversão.
Português Similar Videos
-
TUTORIAL DE INSTALAÇÃO DO NO BREAK 9PX
12:46
A linha Eaton 9PX é subdividida em 2 grupos. O primeiro grupo de 1, 2, 3 kVA, nas tensões de 120 e 220V. Segundo grupo, de 6 e 11 kVA, na tensão de 220V, ambas em topologia online dupla conversão.
-
Nano CLP easyE4
1:29
A nova geração de CLPs de controle easyE4 oferece grande flexibilidade de comunicação e expansão de I/Os, além da fácil utilização já conhecida da família easy (Moeller Series).
-
Configurações whitespace de no-break de 208V
2:08
Escolha a tensão da operação, no Whitespace do Data center, com entrada e saída de 208V, o que vai simplificar a operação e aumentar a eficiência de cargas do No Break. No Breaks modulares são muito recomendados neste caso.