TUTORIAL DE INSTALAÇÃO DO NO BREAK 9PX
12:46
A linha Eaton 9PX é subdividida em 2 grupos. O primeiro grupo de 1, 2, 3 kVA, nas tensões de 120 e 220V. Segundo grupo, de 6 e 11 kVA, na tensão de 220V, ambas em topologia online dupla conversão.
A linha Eaton 9PX é subdividida em 2 grupos. O primeiro grupo de 1, 2, 3 kVA, nas tensões de 120 e 220V. Segundo grupo, de 6 e 11 kVA, na tensão de 220V, ambas em topologia online dupla conversão.
Português Similar Videos
-
TUTORIAL DO NO BREAK 9SX
3:37
O No-Break 9SX da EATON é inovador e oferece o melhor custo benefício do mercado. É projetado para operar com 20kVA, fator de potencia unitário, eficiència de 96% e dimensional de 3U
-
Baterias de íons de Lítio para no-breaks.
2:04
Neste vídeo os ouvintes fazem perguntas e tiram sua dúvidas com o ED. Aqui falamos sobre as baterias de ìons de Lítio para No Breaks, que além de uma economia incrível de 60% no tamanho e 40% no peso, tem um vida útil de 10 a 15 anos.
-
A Importância dos Planos de Manutenção e Serviços do No-break
1:51
Neste vídeo os ouvintes fazem perguntas e tiram sua dúvidas com o ED. Aqui falamos sobre a a importância em planejar a Manutenção e Serviços do seu No-break com a Eaton.