TUTORIAL DE INSTALAÇÃO DO NO BREAK 9PX
12:46
A linha Eaton 9PX é subdividida em 2 grupos. O primeiro grupo de 1, 2, 3 kVA, nas tensões de 120 e 220V. Segundo grupo, de 6 e 11 kVA, na tensão de 220V, ambas em topologia online dupla conversão.
A linha Eaton 9PX é subdividida em 2 grupos. O primeiro grupo de 1, 2, 3 kVA, nas tensões de 120 e 220V. Segundo grupo, de 6 e 11 kVA, na tensão de 220V, ambas em topologia online dupla conversão.
Português Similar Videos
-
Sistema No-break Catcher
1:50
O sistema No Break Carther é conhecido como um sistema redundante isolado. Economico e com funções de bypass para múltiplus no breaks primários a jusante.
-
Configurações whitespace de no-break de 208V
2:08
Escolha a tensão da operação, no Whitespace do Data center, com entrada e saída de 208V, o que vai simplificar a operação e aumentar a eficiência de cargas do No Break. No Breaks modulares são muito recomendados neste caso.
-
Baterias de íons de Lítio para no-breaks.
2:04
Neste vídeo os ouvintes fazem perguntas e tiram sua dúvidas com o ED. Aqui falamos sobre as baterias de ìons de Lítio para No Breaks, que além de uma economia incrível de 60% no tamanho e 40% no peso, tem um vida útil de 10 a 15 anos.