Configurações whitespace de no-break de 208V
2:08
Escolha a tensão da operação, no Whitespace do Data center, com entrada e saída de 208V, o que vai simplificar a operação e aumentar a eficiência de cargas do No Break. No Breaks modulares são muito recomendados neste caso.
Escolha a tensão da operação, no Whitespace do Data center, com entrada e saída de 208V, o que vai simplificar a operação e aumentar a eficiência de cargas do No Break. No Breaks modulares são muito recomendados neste caso.
Português Similar Videos
-
Baterias de íons de Lítio para no-breaks.
2:04
Neste vídeo os ouvintes fazem perguntas e tiram sua dúvidas com o ED. Aqui falamos sobre as baterias de ìons de Lítio para No Breaks, que além de uma economia incrível de 60% no tamanho e 40% no peso, tem um vida útil de 10 a 15 anos.
-
TUTORIAL DE INSTALAÇÃO DO NO BREAK 9E
10:43
Neste curto tutorial, vamos apresentar o método de instalação do NO Break Eaton 9E. A linha 9E é projetada nas potências de 6, 10 e 20kVA, na tensão de 220V. O equipamento é monofásico, com topologia online dupla conversão.
-
TUTORIAL e-ATS EATON
3:14
Neste curto tutorial, vocês terão a otimização de custos com infraestrutura e maximização da confiabilidade de sua operação. São esse pontos positivos que promove a chave de transferência automática monofásica da EATON - eATS.