Baterias de íons de Lítio para no-breaks.
2:04
Neste vídeo os ouvintes fazem perguntas e tiram sua dúvidas com o ED. Aqui falamos sobre as baterias de ìons de Lítio para No Breaks, que além de uma economia incrível de 60% no tamanho e 40% no peso, tem um vida útil de 10 a 15 anos.
Neste vídeo os ouvintes fazem perguntas e tiram sua dúvidas com o ED. Aqui falamos sobre as baterias de ìons de Lítio para No Breaks, que além de uma economia incrível de 60% no tamanho e 40% no peso, tem um vida útil de 10 a 15 anos.
Português Similar Videos
-
Nano CLP easyE4
1:29
A nova geração de CLPs de controle easyE4 oferece grande flexibilidade de comunicação e expansão de I/Os, além da fácil utilização já conhecida da família easy (Moeller Series).
-
O Yukon Feeder Automation (YFA) da Eaton transforma interrupções prolongadas em interrupções momentâneas.
5:21
O YFA da Eaton é uma solução de localização de faltas, isolação e restauração de serviço que permite que as distribuidoras reduzam a duração das interrupções do consumidor em um alimentador afetado, restaurando consumidores em menos de dois minutos.
-
TUTORIAL DO NO BREAK 9SX
3:37
O No-Break 9SX da EATON é inovador e oferece o melhor custo benefício do mercado. É projetado para operar com 20kVA, fator de potencia unitário, eficiència de 96% e dimensional de 3U