TUTORIAL e-ATS EATON
3:14
Neste curto tutorial, vocês terão a otimização de custos com infraestrutura e maximização da confiabilidade de sua operação. São esse pontos positivos que promove a chave de transferência automática monofásica da EATON - eATS.
Neste curto tutorial, vocês terão a otimização de custos com infraestrutura e maximização da confiabilidade de sua operação. São esse pontos positivos que promove a chave de transferência automática monofásica da EATON - eATS.
Português Similar Videos
-
Baterias de íons de Lítio para no-breaks.
2:04
Neste vídeo os ouvintes fazem perguntas e tiram sua dúvidas com o ED. Aqui falamos sobre as baterias de ìons de Lítio para No Breaks, que além de uma economia incrível de 60% no tamanho e 40% no peso, tem um vida útil de 10 a 15 anos.
-
TUTORIAL DE INSTALAÇÃO DO NO BREAK 9PX
12:46
A linha Eaton 9PX é subdividida em 2 grupos. O primeiro grupo de 1, 2, 3 kVA, nas tensões de 120 e 220V. Segundo grupo, de 6 e 11 kVA, na tensão de 220V, ambas em topologia online dupla conversão.
-
O Yukon Feeder Automation (YFA) da Eaton transforma interrupções prolongadas em interrupções momentâneas.
5:21
O YFA da Eaton é uma solução de localização de faltas, isolação e restauração de serviço que permite que as distribuidoras reduzam a duração das interrupções do consumidor em um alimentador afetado, restaurando consumidores em menos de dois minutos.