TUTORIAL DO NO BREAK 9SX
3:37
O No-Break 9SX da EATON é inovador e oferece o melhor custo benefício do mercado. É projetado para operar com 20kVA, fator de potencia unitário, eficiència de 96% e dimensional de 3U
O No-Break 9SX da EATON é inovador e oferece o melhor custo benefício do mercado. É projetado para operar com 20kVA, fator de potencia unitário, eficiència de 96% e dimensional de 3U
Português Similar Videos
-
O Yukon Feeder Automation (YFA) da Eaton transforma interrupções prolongadas em interrupções momentâneas.
5:21
O YFA da Eaton é uma solução de localização de faltas, isolação e restauração de serviço que permite que as distribuidoras reduzam a duração das interrupções do consumidor em um alimentador afetado, restaurando consumidores em menos de dois minutos.
-
TUTORIAL DE INSTALAÇÃO DO NO BREAK 9PX
12:46
A linha Eaton 9PX é subdividida em 2 grupos. O primeiro grupo de 1, 2, 3 kVA, nas tensões de 120 e 220V. Segundo grupo, de 6 e 11 kVA, na tensão de 220V, ambas em topologia online dupla conversão.
-
Configurações whitespace de no-break de 208V
2:08
Escolha a tensão da operação, no Whitespace do Data center, com entrada e saída de 208V, o que vai simplificar a operação e aumentar a eficiência de cargas do No Break. No Breaks modulares são muito recomendados neste caso.