Soft starter DS7 up to 200 A
2:13
The Soft starter DS7 is ideal for pumps, fans and small conveyor applications. It is a fully integral element in the xStart system. The DS7 replaces the mechanical contactor and extends the "motor soft start" function. For more information visit https://www.eaton.com/ds7
The Soft starter DS7 is ideal for pumps, fans and small conveyor applications. It is a fully integral element in the xStart system. The DS7 replaces the mechanical contactor and extends the "motor soft start" function. For more information visit https://www.eaton.com/ds7
Related videos for "DS7"
-
Softstarter DS7 bis 200 A
2:13
Der Softstarter DS7 ist ideal für die Anwendungen an Pumpen, Lüftern und kleineren Förderbändern. Er ist ein voll integrierter Baustein in dem xStart-System.
-
Softstarter DS7 bis 32 A
2:35
Der Softstarter DS7 ist ideal für die Anwendungen an Pumpen, Lüftern und kleineren Förderbändern. Er ist ein voll integrierter Baustein in dem xStart-System.
-
AT Systems future-proofs the electrical installation of a sewage treatment plant with Eaton products
4:54
AT system set up a modern, cost-effective power supply and control system for a new municipal wastewater treatment plant. The future-proof and energy-efficient electrical installation which can be remotely monitored.