Soft Starter DS7 up to 32 A
2:35
The soft starter DS7 is ideal for pumps, fans and small conveyor applications. It is a fully integral element in the xStart system. The DS7 replaces the mechanical contactor and extends the "motor soft start" function.
The soft starter DS7 is ideal for pumps, fans and small conveyor applications. It is a fully integral element in the xStart system. The DS7 replaces the mechanical contactor and extends the "motor soft start" function.
Related videos for "DS7"
-
Автоматизируйте по-новому: свежий взгляд на DS7, DE1, DILMT
50:15
Данный вебинар посвящен обзору популярных компонентов: DS7, DE1, DILMT. В зависимости от назначения и сферы применения они могут иметь сниженное энергопотребление, экономить место, уменьшить сроки внедрения или другие преимущества.
-
Softstarter DS7 mit SmartWire-DT
2:30
SmartWire-DT reduziert den Verdrahtungsaufwand bei vielen Schaltanlagen um bis zu 85 % und ist somit eine kosteneffektive und einfache Verdrahtungslösung. Jetzt auch Softstarter DS7 mit SmartWire-DT Anbindung.
-
Jak działa i jak podłączyć soft starter DS7-342SX007N0-N do silnika 3 fazowego?
33:07
Podłączenie soft startera DS7 do silnika 3 fazowego.