Budowa rozdzielnicy xEnergy Main – krok po kroku
10:43
xEnergy Main to rozwiązanie do niskonapięciowej dystrybucji energii i sterowania silnikami do 5000 A zgodne z normą PN/EN 61439. Zapewnia niezawodną dystrybucję energii w zastosowaniach komercyjnych oraz przemysłowych. Innowacyjna konstrukcja w połączeniu z wiedzą specjalistyczną firmy Eaton daje elastyczny system, który do ogranicza czas przestoju do minimum i optymalizuje czas bezawaryjnej pracy, zapobiegając nieplanowanym przerwom w działaniu. Zapewnia maksimum bezpieczeństwa personelu i urządzeń. Elastyczna konstrukcja urządzeń xEnergy Main umożliwia łatwą, bezpieczną i sprawną konserwację systemu. Dowiedz się więcej na http://www.eaton.pl/xenergy
xEnergy Main to rozwiązanie do niskonapięciowej dystrybucji energii i sterowania silnikami do 5000 A zgodne z normą PN/EN 61439. Zapewnia niezawodną dystrybucję energii w zastosowaniach komercyjnych oraz przemysłowych. Innowacyjna konstrukcja w połączeniu z wiedzą specjalistyczną firmy Eaton daje elastyczny system, który do ogranicza czas przestoju do minimum i optymalizuje czas bezawaryjnej pracy, zapobiegając nieplanowanym przerwom w działaniu. Zapewnia maksimum bezpieczeństwa personelu i urządzeń. Elastyczna konstrukcja urządzeń xEnergy Main umożliwia łatwą, bezpieczną i sprawną konserwację systemu. Dowiedz się więcej na http://www.eaton.pl/xenergy
Related videos for "xenergy"
-
Распределительная система xEnergy Main. Вебинар Eaton - осень 2020
30:13
Вебинар, посвященный распределительной системе xEnergy от Eaton.
-
xEnergy Main tavlesystem
45:11
xEnergy Main tavlesystem opp til 6300 A er toppsystemet i Eatons xEnergyserie. Tavlesystemet har løsninger for faste, pluggbare og uttrekkbare konfigurasjoner for alle kommersielle og industrielle applikasjoner.
-
מגוון פתרונות Eaton לתחום המתח הנמוך
5:36
היכולות המתקדמות של לוחות xEnergy: שמירה על חיי אדם ורציפות עסקית מבלי להתפשר על היתרונות הטכנו-כלכליים. הסרט מציג את מגוון פתרונות Eaton לתחום המתח הנמוך: Arc Flash Reduction System, MCC , פתרונות בטיחות ותוכנות לתכנון וחישוב לוחות.