Motor Starter Feeder System – system szybkiego okablowania rozruszników silnikowych
20:10
Motor Starter Feeder System to system zasilania rozruszników silnikowych. Stanowi on podstawę dla bezpiecznych systemów dystrybucji energii do 125 A. Dzięki modułowej, wtykowej konstrukcji integracja MSFS z dowolną maszyną lub systemem jest prosta i intuicyjna. Instalacja systemu zasilania wewnątrz szafy sterowniczej dzięki technologii wtykowej jest możliwa od razu po wyjęciu z pudełka! Spis treści: (00:00) Intro (01:13) MSFS czyli Motor Starter Feeder System (03:14) Mostki 3-fazowe do zasilania (05:00) System szyn zbiorczych Sasy60 (06:48) MSFS – funkcjonalności (10:56) MSFS – zasilanie (12:12) MSFS – adaptery zasilające do rozruszników z z. śrubowymi (13:24) MSFS – adaptery zasilające do rozruszników z z. Push-in (14:09) MSFS – adaptery zasilające do aparatury modułowej (15:34) MSFS – zasilacz wtykowy do obwodów niskonapięciowych (16:32) NOWOŚĆ - Wyłączniki elektroniczne PKE w technologii Push-in (19:51) Outro
Motor Starter Feeder System to system zasilania rozruszników silnikowych. Stanowi on podstawę dla bezpiecznych systemów dystrybucji energii do 125 A. Dzięki modułowej, wtykowej konstrukcji integracja MSFS z dowolną maszyną lub systemem jest prosta i intuicyjna. Instalacja systemu zasilania wewnątrz szafy sterowniczej dzięki technologii wtykowej jest możliwa od razu po wyjęciu z pudełka! Spis treści: (00:00) Intro (01:13) MSFS czyli Motor Starter Feeder System (03:14) Mostki 3-fazowe do zasilania (05:00) System szyn zbiorczych Sasy60 (06:48) MSFS – funkcjonalności (10:56) MSFS – zasilanie (12:12) MSFS – adaptery zasilające do rozruszników z z. śrubowymi (13:24) MSFS – adaptery zasilające do rozruszników z z. Push-in (14:09) MSFS – adaptery zasilające do aparatury modułowej (15:34) MSFS – zasilacz wtykowy do obwodów niskonapięciowych (16:32) NOWOŚĆ - Wyłączniki elektroniczne PKE w technologii Push-in (19:51) Outro
Related videos for "PKE"
-
Eaton Video Tutorial - Instalación de cables sin terminal - Tecnología Push-in
0:45
Tecnología Push-in Instalación de cables flexibles sin terminal aislado DILM7...15...-PI
-
Motor Protective Circuit Breaker PKE
3:11
PKE motor-protective circuit-breakers with electronic wide-range overload protection offer an interesting alternative to the bimetal solution for motor currents up to 65 A.
-
Webinar "Neue Leistungsschütze DIL und Motorschutzschalter PKZ PKE mit Push-in Anschlusstechnik"
52:23
Webinaraufzeichung zur Push-in Anschlusstechnik