5 formas de mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico de su hogar
13:25
Mike Holmes Jr, de Holmes on Homes, y el Centro de Experiencia de Eaton se unen para brindarle sugerencias para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico de su hogar o del hogar de su cliente si es un contratista. Comprenda lo que puede controlar fuera de su hogar en el sistema de servicios públicos, instale protección contra sobretensiones, fuentes de alimentación ininterrumpidas o UPS, generador de respaldo, mejore la protección del circuito con disyuntores inteligentes y actualice los equipos viejos o dañados.
Mike Holmes Jr, de Holmes on Homes, y el Centro de Experiencia de Eaton se unen para brindarle sugerencias para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico de su hogar o del hogar de su cliente si es un contratista. Comprenda lo que puede controlar fuera de su hogar en el sistema de servicios públicos, instale protección contra sobretensiones, fuentes de alimentación ininterrumpidas o UPS, generador de respaldo, mejore la protección del circuito con disyuntores inteligentes y actualice los equipos viejos o dañados.
UPS backup power and monitoring Similar Videos
-
Eaton Rack PDU G4
1:28
Eaton's Rack PDU G4. This video presents the innovative features and cutting-edge technology of the Rack PDU G4, designed to revolutionize power distribution in data centers and IT environments.
-
Eaton 93PM 480V Service Life Extension Program (SLEP)
1:55
Eaton's Service Life Extension Program enables customers with aging units to reset the clock and avoid the risks of electronics wear-out failures. Watch this short video to see how Eaton engineers perform a 93PM 480V UPS SLEP.
-
The Eaton Gigabit Network Card for cybersecurity
1:19
As a leader in UPSs (uninterruptible power supplies), Eaton launched the Gigabit Network Card for additional cybersecurity and also faster speeds.