Eaton PHVL Low Leakage Supercapacitor Packs - German
1:18
Eaton PHVL-Superkondensatoren sind zwei-zellige Superkondensatoren mit geringer Selbstentladung und geringem Ableitstrom. Sie können verwendet werden, um die Batterielebensdauer zu verlängern, Impulsleistung für HF-Funkgeräte zu liefern oder Backup-Leistung für längere Zeit als Standard-Superkondensatoren bereitzustellen. Die PHVL-Superkondensatoren haben Kapazitätswerte von bis zu 5,0 F und eine Betriebsspannung von 3,9V die der Spannung der meisten Batterien für ein einfaches Pairing entsprechen. Bei Raumtemperatur haben PHVL-Superkondensatoren einen um 80% bis 90% geringeren Ableitstrom als unsere Standard-PHV-Superkondensatoren. Dies ermöglicht eine längere Batterielebensdauer bei Parallelschaltung mit einer Primärbatterie und einer längeren Backup-Dauer für Geräte wie Echtzeituhren. Eaton PHVL-Superkondensatoren sind ideal für Wasser- und Gaszähler, E-Call für die Automobilindustrie, Fahrzeugtelematik, IoT-Geräte und andere batteriebetriebene oder Langzeit-Notstromanwendungen.
Eaton PHVL-Superkondensatoren sind zwei-zellige Superkondensatoren mit geringer Selbstentladung und geringem Ableitstrom. Sie können verwendet werden, um die Batterielebensdauer zu verlängern, Impulsleistung für HF-Funkgeräte zu liefern oder Backup-Leistung für längere Zeit als Standard-Superkondensatoren bereitzustellen. Die PHVL-Superkondensatoren haben Kapazitätswerte von bis zu 5,0 F und eine Betriebsspannung von 3,9V die der Spannung der meisten Batterien für ein einfaches Pairing entsprechen. Bei Raumtemperatur haben PHVL-Superkondensatoren einen um 80% bis 90% geringeren Ableitstrom als unsere Standard-PHV-Superkondensatoren. Dies ermöglicht eine längere Batterielebensdauer bei Parallelschaltung mit einer Primärbatterie und einer längeren Backup-Dauer für Geräte wie Echtzeituhren. Eaton PHVL-Superkondensatoren sind ideal für Wasser- und Gaszähler, E-Call für die Automobilindustrie, Fahrzeugtelematik, IoT-Geräte und andere batteriebetriebene oder Langzeit-Notstromanwendungen.
Electronic components Similar Videos
-
POEA and POEB Transformers
1:08
Eaton POEA and POEB transformers provide compact transformer solutions in standard packages for IEEE 802.3 PoE applications across a wide range of power levels up to PoE++.
-
Ruggedized supercapacitor energy storage modules for transportation applications
1:03
The XLR-LV supercapacitor module is a self-contained energy storage device with a rugged construction to tolerate high vibrations, is IP65 sealed, and operates over a wide temperature range.
-
Automotive TVS Diode ESD Suppressors
1:06
Automotive rated TVS Diode ESD suppressors feature ultra-fast operation, low clamping voltage, and low leakage current to provide superior protection against transient overvoltages.